ID 70200
Aktivierung der Achskopplung bei bewegten Achsen nicht möglich. | ||||
Beschreibung | Die Achskopplung kann nicht aktiviert werden, da mindestens eine der Achsen bewegt wird.
[FCT-A9// Kapitel: Übersicht] , [HLI// Kapitel: Beauftragung von Achskopplungen] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achsen vor dem Aktivieren der Achskopplung anhalten | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der Zielachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der bewegten Achse s. P-AXIS-00016 | ||||
%3: | Aktueller Wert[0.1 10^-7 mm bzw. ø] | |||
Relativer Verfahrweg der betroffenen Achse, der noch zurückgelegt werden muss. | ||||
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-7 mm bzw. ø] | |||
Maximal zulässiger relativer Verfahrweg der Achse. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||