ID 70197
Unbekannter Kopplungsmode für Achskopplung. | ||||
Beschreibung | Für eine Achskopplung wurde ein unbekannter Kopplungsmodus angegeben. Gültige Kopplungsmodi sind:
0: HLI_AXIS_COUPLING_INACTIVE: Die Kopplungsvorschrift ist inaktive. 1: HLI_AXIS_COUPLING_ZERO: Der Kopplungsfaktor ist Null. 2: HLI_AXIS_COUPLING_DIRECT: Der Kopplungsfaktor ist 1. 3: HLI_AXIS_COUPLING_MIRROR: Der Kopplungsfaktor ist -1. 4: HLI_AXIS_COUPLING_FRACT: Der Kopplungsfaktor ist ein Bruch.
[FCT-A9// Kapitel: Übersicht] , [HLI// Kapitel: Beauftragung von Achskopplungen] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Kopplungsmodus korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Unbekannter Kopplungsmodus | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Index der Fehlerhaften Kopplungsvorschrift auf dem HLI, beginnend mit 1. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||