ID 60314
Achse nicht im Stillstand! Aktualisierung der Filterparameter nicht möglich, Änderungen werden verworfen! | ||||
Beschreibung | Durch ein Listenupdate oder den #MACHINE DATA Befehl wurden Parameter des Achsfilters (siehe [FCT-A7// Kapitel: Parameter]) geändert. Dies ist jedoch nur im Stillstand der Achse erlaubt. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Neue Parameter werden nicht übernommen | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Bei stehender Achse Parameterupdate wiederholen | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Index des betroffenen Filters | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
TRUE : Achsfilter hat die Zielposition erreicht | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
TRUE : An die Achse werden Sollwerte ausgegeben d.h. die Achse fährt | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||
Hinweis | |
Die geänderten Filterparameter werden in der Steuerung nicht wirksam! Die Änderungen werden verworfen! |