ID 60311

Angegebene Filterzeitkonstante ist ungültig.

Beschreibung

Die angegebene Filterzeitkonstante P-AXIS-00357 ist kleiner bzw. größer als zulässig. Die Filterkoeffizienten können daher nicht berechnet werden.

Zulässige Werte sind (mit TAb = Zykluszeit der NC-Steuerung):

  • Für PT1 und PT2 Filter:
    TAb = P-AXIS-00357 = MAX(UNS32)
  • Für Zeitverzögerungsfilter:
    0 = P-AXIS-00357 < 6 * TAb

Reaktion

Klasse

3

Der Filter wird deaktiviert.

Abhilfe

Klasse

7

Parameter P-AXIS-00357 korrigieren

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

 

Nummer des betroffenen Filters

%3:

 

Typ des Filters P-AXIS-00204

%4:

 

Fehlerhafte Zeitkonstante P-AXIS-00357

%5:

 

Maximal zulässige Zeitkonstante P-AXIS-00357

Fehlertyp

-