ID 60304
Anzahl zulässiger Korrekturtakte für Masterposition überschritten. | ||||
Beschreibung | Bei einer istwertseitigen Getriebekopplung (siehe [MCP-P1/Kapitel: MC_GearIn]) können z.B. bei Busaussetzern auf der Masterachse große Beschleunigungssprünge auf der Slaveachse auftreten. Deshalb wird bei Überschreiten einer Grenzbeschleunigung a_max_corr die Istposition der Masterachse extrapoliert. Falls die Extrapolation mehrere CNC-Takte in Folge notwendig ist, wird diese Warnung ausgegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, Istposition der Masterachse wird nicht mehr extrapoliert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Feldbus kontrollieren. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Berechnete Beschleunigung aus den Master-Istpostionen | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Grenzwert a_max_corr, ab der die Istposistion der Masterachse extrapoliert wird | ||||
%4: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Anzahl CNC-Takte in Folge mit Korrektur der Master-Achsposition | ||||
%5: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximal zulässige Anzahl CNC-Takte | ||||
Fehlertyp | - | |||
|