ID 60229
Rampenzeit Beschleunigungsaufbau ist außerhalb des Limits. | ||||
Beschreibung | Die Rampenzeit für den Beschleunigungsaufbau des nichtlinearen Slopes (ruckbegrenzt) entsprechend dem Parameter P-AXIS-00196 wurde kleiner als der Minimalwert kommandiert. Die Rampenzeit wird auf den Minimalwert korrigiert. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Rampenzeit größer als Minimalwert kommandieren. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Kommandierte Rampenzeit. | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Minimale Rampenzeit. | ||||
%4: | Korrigierter Wert [µs] | |||
Korrigierte Rampenzeit. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|