ID 60227
Beschleunigung ist außerhalb der Limits. | ||||
Beschreibung | Die Beschleunigung des nichtlinearen Slopes (ruckbegrenzt) entsprechend dem Parameter P-AXIS-00001 wurde außerhalb des zulässigen Bereichs kommandiert. Die Beschleunigung wird in den zulässigen Bereich korrigiert. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Beschleunigung im erlaubten Bereich kommandieren. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Kommandierte Beschleunigung. | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Minimale Beschleunigung. | ||||
%4: | Oberer Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Maximale Beschleunigung P-AXIS-00008. | ||||
%5: | Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Korrigierte Beschleunigung. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|