ID 60226
Ungültiger SLOPE-Typ. | ||||
Beschreibung | Für die Spindelachse wurde entsprechend dem Maschinendatum P-AXIS-00270 ein ungültiger Slopetyp kommandiert. Der Wert wird automatisch auf den Standardtyp korrigiert. Weitere Informationen zur Spindelprogrammierung siehe [PROG// Kapitel: Spindelprogrammierung] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Slopetyp entsprechend dem Maschinenparameter P-AXIS-00270 im erlaubten Bereich kommandieren. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert[-] | |||
Kommandierter Slopetyp. | ||||
%3: | Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Korrigierter Slopetyp. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||