ID 60194

Verzögerungsstufe 2 unterschreitet Grenzwert.

Beschreibung

Es wurde eine Bewegung beauftragt, bei der die Verzögerungsstufe 2 kleiner als 1 mm/s2 ist. Der Wert für die Beschleunigungsstufe 1 wird automatisch auf 1 mm/s2  korrigiert.

Abhängig von der Art der Beauftragung wird die Warnung durch die folgenden Parameter ausgelöst:

Wenn Parameter 4 gleich 1 ist wurde die Bewegung durch die SPS beauftragt und der fehlerhafte Wert bei der Beauftragung mit übergeben.

Andernfalls sind entweder P-AXIS-00283 oder P-AXIS-00281 kleiner als 1 mm/s2.

In Parameter 5 wird angezeigt welcher der beiden Werte fehlerhaft ist.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Wertes auf 1 mm/s2.

Abhilfe

Klasse

1

Fehlerhaften Wert entweder in der in der Achsparameterliste oder bei der Beauftragung über das HLI ändern.

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Aktueller Wert.

%3:

Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Korrigierter Wert

%4:

Aktueller Wert[-]

Dieser Wert gibt an ob bei der Beauftragung über das HLI der fehlerhafte Wert mit über das HLI übergeben wurde.

0: Der fehlerhafte Wert stammt aus einer Parameterliste. Parameter 5 gibt an welcher Listenparameter falsch ist.

1: Der fehlerhafte Wert wurde bei der Beauftragung über das HLI übergeben.

%5:

Aktueller Wert[-]

Dieser Wert gibt an, welcher Parameter die Warnung ausgelöst hat:

0: P-AXIS-00283 ist fehlerhaft.

1: P-AXIS-00281 ist fehlerhaft.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.