ID 60193
Verzögerungsstufe 1 ist größer als Maximalbeschleunigung. | ||||
Beschreibung | Es wurde eine Bewegung beauftragt, bei der die Verzögerungsstufe 1 größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 ist. Der Wert für die Beschleunigungsstufe 1 wird automatisch auf P-AXIS-00008 korrigiert. Abhängig von der Art der Beauftragung wird die Warnung durch die folgenden Parameter ausgelöst: Wenn Parameter 4 gleich 1 ist wurde die Bewegung durch die SPS beauftragt und der fehlerhafte Wert bei der Beauftragung mit übergeben. Andernfalls sind entweder P-AXIS-00282 oder P-AXIS-00280 größer als P-AXIS-00008. In Parameter 5 wird angezeigt welcher der beiden Werte fehlerhaft ist. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Wertes auf P-AXIS-00008. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerhaften Wert entweder in der in der Achsparameterliste oder bei der Beauftragung über das HLI ändern. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Aktueller Wert. | ||||
%3: | Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Korrigierter Wert | ||||
%4: | Aktueller Wert[-] | |||
Dieser Wert gibt an ob bei der Beauftragung über das HLI der fehlerhafte Wert mit über das HLI übergeben wurde. 0: Der fehlerhafte Wert stammt aus einer Parameterliste. Parameter 5 gibt an welcher Listenparameter falsch ist. 1: Der fehlerhafte Wert wurde bei der Beauftragung über das HLI übergeben. | ||||
%5: | Aktueller Wert[-] | |||
Falls Parameter 4 gleich Null ist gibt dieser Wert an, welcher Parameter die Warnung ausgelöst hat: 0: P-AXIS-00282 ist fehlerhaft. 1: P-AXIS-00280 ist fehlerhaft. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|