ID 60191

Beschleunigungsstufe 2 istgrößer als Maximalbeschleunigung.

Beschreibung

Es wurde eine Bewegung beauftragt, bei der die Beschleunigungsstufe 2 größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 ist. Der Wert für die Beschleunigungsstufe 2 wird automatisch auf P-AXIS-00008 korrigiert.

Abhängig von der Art der Beauftragung wird die Warnung durch die folgenden Parameter ausgelöst:

Wenn Parameter 4 gleich 1 ist wurde die Bewegung durch die SPS beauftragt und der fehlerhafte Wert bei der Beauftragung mit übergeben.

 

Andernfalls sind entweder die Achsbeschleunigung P-AXIS-00012 oder die Stromgrenzbeschleunigung P-AXIS-00006 größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008.

 

In Parameter 5 wird angezeigt welcher der beiden Werte fehlerhaft ist.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Wertes auf P-AXIS-00008.

Abhilfe

Klasse

1

Fehlerhaften Wert entweder in der in der Achsparameterliste oder bei der Beauftragung über das HLI ändern.

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

 

%3:

Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²]

 

%4:

Aktueller Wert[-]

 

%5:

Aktueller Wert[-]

Wert git an ob Stromgrenzbeschleunigung die Warnung verursacht:

0: Achsbeschleunigung P-AXIS-00012 ist fehlerhaft

1: Stromgrenzbeschleunigung P-AXIS-00006 ist fehlerhaft

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.