ID 60147

Unzulässige Beauftragung für gesteuerte Spindel.

Beschreibung

Eine Spindel wurde als extern gesteuert konfiguriert. siehe (P-AXIS-00015).

In dieser Betriebsart wird die Spindelachse von der SPS bewegt, Bewegungsaufträge des NC-Kerns werden über das High Level Interface an die SPS weitergegeben und von dieser ausgeführt.

Siehe auch [FCT-S1// Kapitel: Gesteuerte Spindel].

Da die Interpolation der Spindelachse von der SPS durchgeführt wird können mit diesem Spindeltyp keine Bearbeitungen durchgeführt werden, bei denen ein Bewegungszusammenhang zwischen vom Interpolator bewegten Achsen und der Spindel bestehen muss.

Die folgenden Befehle sind deshalb nicht erlaubt:

  • Achstausch (S[PUTAX]).
  • Gewindebohren (G63)
  • Referenzpunktfahrt (G74)
  • C-Achs Bearbeitung (#CAX, #FACE, #CYL)
  • Konstante Schnittgeschwindigkeit (G96)
  • Spindel-Bahn-Kopplungen (S[FEED_LINK ...])

 

Reaktion

Klasse

3

Stopp des NC-Programms

Abhilfe

Klasse

6

Ändern des NC-Programms.

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [-]

Nummer des Kanals, der die Spindel beauftragt hat.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.