ID 60141

Spindel ist in zu vielen Kanälen konfiguriert.

Beschreibung

Eine Spindel kann nur in einer bestimmten Anzahl von Kanälen gleichzeitig konfiguriert werden. Eine Spindel wird in einem Kanal konfiguriert indem in der Kanalparameterliste ein Abschnitt

 

spindel[].bezeichnung   ...
spindel[].log_achs_nr   ...
spindel[].plc_control   ...
spindel[].s_synch       ...
spindel[].m3_synch      ...
spindel[].m4_synch      ...
spindel[].m5_synch      ...
spindel[].m19_synch     ...
spindel[].s_prozess_zeit   ...
spindel[].m3_prozess_zeit  ...
spindel[].m4_prozess_zeit  ...
spindel[].m5_prozess_zeit  ...
spindel[].m19_prozess_zeit ...

 

eingefügt wird.

Siehe auch [CHAN//Kapitel: Konfiguration von Spindeln].

Reaktion

Klasse

2

Spindel geht in Fehlerzustand.

Abhilfe

Klasse

7

In mindestens einer Kanalparameterliste die Einträge

 

spindel[].bezeichnung   ...
spindel[].log_achs_nr   ...
spindel[].plc_control   ...
spindel[].s_synch       ...
spindel[].m3_synch      ...
spindel[].m4_synch      ...
spindel[].m5_synch      ...
spindel[].m19_synch     ...
spindel[].s_prozess_zeit   ...
spindel[].m3_prozess_zeit  ...
spindel[].m4_prozess_zeit  ...
spindel[].m5_prozess_zeit  ...
spindel[].m19_prozess_zeit ...

 

löschen bzw. auskommentieren.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [-]

Anzahl der Kanäle in denen die Spindel konfiguriert ist.

%3:

Grenzwert [-]

Maximal mögliche Kanalanzahl in denen eine Spindel konfiguriert sein kann.

Fehlertyp

-