ID 60138
Technologiefunktion für Spindel unzulässig, falls Spindel nicht vorhanden. | ||||
Beschreibung | Es wurde versucht auf der Spindelachse eine Technofunktion (M/H/S-Funktion) auszugeben obwohl die Spindelachse vorher aufgrund eines Achstausch-Befehles abgegeben wurde.
Beispiel:
.. N1000 S[PUTAX] N1100 S100 (Fehler ! ) N1200 X1000 ..
Im obigen Beispielprogramm wird in Zeile N1100 eine Fehlermeldung ausgegeben, da zum Zeitpunkt der Programmierung der S-Funktion die Spindelachse durch den S[PUTAX]-Befehl in Zeile N1000 abgegeben wurde. Siehe auch [PROG// Kapitel: Abgeben/Anfordern von Spindelachsen] [FCT-C1// Kapitel: Spindel M-Funktionen]. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen., Abbruch des NC-Programmes.Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Ändern des NC-Programmes. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||