ID 60104

Warnschwelle der Achsbeschleunigung überschritten.

Beschreibung

Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008) wurde um mindestens 30 % zwei überschritten.

Diese Fehlermeldung dient der Diagnose der Dynamikplanung und wird nur bei entsprechender Parametrierung des NC-Kerns ausgegeben.

Reaktion

Klasse

1

Keine

Abhilfe

Klasse

1

 

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Aktuelle Sollbeschleunigung der Achse.

%3:

Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]

Maximal zulässige Achsbeschleunigung

%4:

Aktueller Wert[-]

Verhältnis von aktueller zu maximal zulässiger Achsbeschleunigung.

%5:

Grenzwert [-]

Maximal zulässiges Verhältnis von aktueller zu maximal zulässiger Achsbeschleunigung.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.