ID 60103

Maximal zulässige Achsbeschleunigung überschritten.

Beschreibung

Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008) wurde um mindestens den Faktor zwei überschritten.

Diese Fehlermeldung dient der Diagnose der Dynamikplanung und wird nur bei entsprechender Parametrierung des NC-Kerns ausgegeben.

Reaktion

Klasse

6

Anhalten der Achse und Abbruch des NC-Programms.

Abhilfe

Klasse

6

 

Parameter

%1:

 

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Aktuelle Sollbeschleunigung der Achse.

%3:

Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]

Maximal zulässige Beschleunigung der Achse (P-AXIS-00008).

%4:

Aktueller Wert[-]

Verhältnis von aktueller Beschleunigung zu maximal zulässiger Beschleunigung (Betrag).

%5:

Grenzwert [-]

Maximal zulässiges Verhältnis von Achsbeschleunigung zu Maximalbeschleunigung.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.