ID 50871
Kein ausreichender Fahrweg für Shift. | ||||
Beschreibung | In Verbindung mit der #SHIFT Funktionalität hat sich mit den aktuellen Randbedingungen bestehend aus der programmierter Geometrie, den Technologieparameter und der Messung ein zu großer Shift-Weg im Vergleich zu den noch vorhandenen Bewegungssätzen ergeben. Die Festlegung des maximalen Shift-Weges ist unter Berücksichtigung der NC-Satzlänge und der Parameter des Bewegungs-Look-Ahead im Interpolator durchzuführen. Zu berücksichtigen sind dabei mögliche. aktive geometrische Glättungs- / Satzsegmentierungsfunktionen für Bewegungssätze. Der Shift-Weg ist auf die Geometrie bezogen. Der maximale Shift-Weg sollte so klein wie möglich eingestellt werden.
Die Parametrierung des kanalspezifischen Look-Aheads erfolgt über Zur Nutzung der Funktionalität muss für P-CHAN-00650 FCT_SHIFT_NCBL aktiv sein: configuration.interpolator.function FCT_IPO_DEFAULT | Kein ausreichender Fahrweg für Shift
| |||
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen der Satzlänge der Bewegungssätze, der Parametrierung des Look-Aheads und der Geometrie. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Satznummer des aktuellen Bewegungssatzes | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Satznummer des zu verschiebenden Technologiesatzes | ||||
%3: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
Aktuell vorhandener Schiebeweg | ||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
Erforderlicher Schiebeweg | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|