ID 50789

Die Definition der Basisebene des Schutzraums benötigt die Angabe zweier Achsen.

Beschreibung

Normalerweise beziehen sich die Kontrollbereiche der Arbeitsraumüberwachung (s. [FCT-C14//Beschreibung] auf die ersten drei, kartesischen Hauptachsen. Falls ein Schutz- oder Arbeitsraum mit Nebenachsen definiert wird, müssen für die Definition der Basisebene beide Achsen angegeben werden.

Siehe [PROG// Definition eines Kontrollbereiches]

 

Fehlerhaftes Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G01 F1000 G90
X2 = 0 (Fehler 120736)
X2 = 0 Y2=100
X2 = 100 Y2=100
X2 = 100 Y2=0
X2 = 0   Y2=0
#CONTROL AREA END

 

Korrigiertes Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G01 F1000 G90
X2 = 0 Y2=0
X2 = 0 Y2=100
X2 = 100 Y2=100
X2 = 100 Y2=0
X2 = 0   Y2=0

#CONTROL AREA END

Reaktion

Klasse

6

Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und modifizieren des NC-Programms

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Bei der Definition angegebene Achsen

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.