ID 50788

Achse der dritten Überwachungsraum-Richtung (EXCUR) darf nicht für die Definition der Basisebene verwendet werden.

Beschreibung

Ein Arbeits- oder Schutzbereich der Arbeitsraumüberwachung (s. [FCT-C14// Arbeits- und Schutzraum definieren]) wird über eine Basisebene (Polygonzug oder Kreis) und eine Ausdehnung EXCUR in der 3. Dimension definiert. Bei einer expliziten Angabe der Ausdehnungsrichtung des Schutzraums darf keine Achse verwendet werden, die bereits für die Definition der Basisebene genutzt wurde.

 

Fehlerhaftes Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360 EXCUR_AX=X]
G01 F1000 G90
X0 Y0 (Fehler 120734)
X0 Y100
X100 Y100
X100 Y0
X0   Y0
#CONTROL AREA END

 

Korrigiertes Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360 EXCUR_AX=Z]
G01 F1000 G90
X0 Y0
X0 Y100
X100 Y100
X100 Y0
X0   Y0

#CONTROL AREA END

Reaktion

Klasse

6

Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und modifizieren des NC-Programms

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

ID des betroffenen Kontrollbereichs (Area ID)

%2:

Aktueller Wert [-]

Achsen der Basisebene

%3:

Fehlerhafter Wert [-]

Achse der 3. Dimension

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.