ID 50780
Polygon in dieser Form ungültig / kein Schnittpunkte erlaubt. | ||||
Beschreibung | Die polygonförmige Area muss eine konvexe Hülle darstellen. Das heißt, die einzelnen Polygonlinien dürfen sich nicht gegenseitig schneiden.
Beispiel:
%poly intersects
N10 #CONTROL AREA POLY BEGIN….MAX_EXCUR=55]
N20 X65 Y0
N30 X-65 Y0
N40 X65 Y65
N50 X-65 Y65
N60 X65 Y0
N100 #CONTROL AREA END
(> error
Behebung:
%poly intersects
N10 #CONTROL AREA POLY BEGIN….MAX_EXCUR=55]
N20 X65 Y0
N30 X-65 Y0
N40 X-65 Y65
N50 X65 Y65
N60 X65 Y0
N100 #CONTROL AREA END
(> error | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm. | |
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-] | ||
ID der Area | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Schnittpunkt der Polygonlinien | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||