ID 50778
Z-Ebenen Definition inkorrekt / Minimum ist größer als Maximum. | ||||
Beschreibung | Die Beschreibung der beauftragten Areas ist inkorrekt. Der Minimalwert der Z-Ebenen ist größer als der maximale Wert. In Z-Ebene können konstante Grenzwerte für die Z-Richtung als Grenzwert vorgeben werden. Siehe auch [PROG// Arbeits-/ Schutzraumüberwachung] und [FCT-C14// Beschreibung].
Beispiel:
%zmin_zmax
N10 #CONTROL AREA BEGIN…. MIN_EXCUR=55 MAX_EXCUR=-20]
(> error
Behebung:
%zmin_zmax
N10 #CONTROL AREA BEGIN…. MIN_EXCUR=-20 MAX_EXCUR=55]
(> correct | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Grenzwerte für die Z-Ebene. | |
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-] | ||
Area ID | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Unterer Grenzwert der Z-Ebene | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Oberer Grenzwert der Z-Ebene | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||