ID 50663
Angegebene Filter-Zeitkonstante ist ungültig. | ||||
Beschreibung | Die angegebene Filterzeitkonstante P-AXIS-00357 ist kleiner bzw. größer als zulässig. Die Filterkoeffizienten können daher nicht berechnet werden. Zulässige Werte sind (mit TAb = Zykluszeit der NC-Steuerung):
Für PT1 und PT2 Filter: TAb = P-AXIS-00357 = MAX(UNS32)
Für Zeitverzögerungsfilter: 0 = P-AXIS-00357 < 6 * TAb | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Der Filter wird deaktiviert. | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Parameter P-AXIS-00357 korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Nummer des betroffenen Filters | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Typ des Filters P-AXIS-00204 | ||||
%4: | Aktueller Wert [µs] | |||
Fehlerhafte Zeitkonstante P-AXIS-00357 | ||||
%5: | Oberer Grenzwert [µs] | |||
Maximal zulässige Zeitkonstante P-AXIS-00357 | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||