ID 50593
Pendelvorschub ist 0. | ||||
Beschreibung | Bei der Funktion Pendelachsen wurde ein zu kleiner Vorschub programmiert. Weitere Informationen zu Pendelachsen siehe [FCT-A8// Kapitel: Pendelbewegungsdynamik]. | |||
Reaktion | Klasse | 5 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vorschubprogrammierung prüfen, Wert sollte > 0 sein | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016. | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Programmierter Sollvorschub. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|