ID 50529
Parametereinstellung für Messfahrt auf Festanschlag nicht korrekt. | ||||
Beschreibung | In Verbindung mit der Messfunktionalität G100 sind verschiedene Messtypen verfügbar. Diese werden über den MDS oder das CNC Programm ausgewählt. Bei Messfahrt mit Festanschlag ist eine unzulässige Parametereinstellung aktiv. Für detaillierte Information zu G100 siehe
| |||
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Messtyp oder Parameterwert 2 ändern | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achnummer der betroffenen Achse | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Parametername aus Maschinendatensatz | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Parameterwert | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
Angewählter Messtyp | ||||
%5: | Aktueller Wert [-] | |||
Messachsen mit Bewegung | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.. | |||
| ||||