ID 50429
Keine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt für GANTRY-Achse zulässig. | ||||
Beschreibung | Intelligente digitale Antriebe wie z.B. SERCOS führen die Referenzpunktfahrt selbstständig nach Beauftragung durch die CNC aus. Mit Gantry–Achsverbunden ist keine Antriebsgeführte Referenzpunktfahrt zulässig da ohne zusätzliche Maßnahmen keine synchronen RPF-Bewegungen durchgeführt werden. Weitere Informationen zu Gantry-Achsen siehe [FCT-C11// Kapitel: Referenzieren] | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrekte Antriebsparameter des Gantryverbundes für Referenzpunktfahrt prüfen. Achsparameter P-AXIS-00253 auf 1 setzen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Achsmodus der Achse P-AXIS-00015 | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Antriebstyp der Achse P-AXIS-00018 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.. | |||
| ||||