ID 50417
SERCOS-Kommando nicht ausführbar. | ||||
Beschreibung | Das über NC Programm beauftragte SERCOS Kommando #COMMAND WR[], #COMMAND WR SYN[] ist im Antrieb nicht ausführbar. Weitere Informationen zur Funktionalität siehe [PROG// Kapitel: SERCOS-Kommandos (COMMAND)]. | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | SERCOS Kommando prüfen und korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Identifikationsnummer [-] | |||
Programmierte SERCOS Identnummer. | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Datenstatus | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
SERCOS Rückgabewert 1. | ||||
%5: | Aktueller Wert [-] | |||
SERCOS Rückgabewert 2. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||