ID 50260
Nichtlinearer SLOPE bei Referenzpunktfahrt unzulässig. | ||||
Beschreibung | Bei der Referenzpunktfahrt auf Festanschlag ist der falsche Slope-Typ eingestellt. Für diese Art des Referenzierens ist nur der Slope-Typ 0 zulässig. Für detaillierte Information über die Profil-Typen siehe [PROG//Kapitel: Wahl des Betriebsmodus], [FCT-M1//Kapitel: Fahren auf Festanschlag] | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Slope-Typ über Kanalparameter P-CHAN-00071bzw. NC-Befehl #SLOPE[TYPE=STEP] auf linearen Typ umstellen. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Angewählter Slope-Typ | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||