ID 50120

Maximal zulässige Achsbeschleunigung überschritten.

Beschreibung

Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008) wurde über das zulaessige Maß überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch den Parameter P-AXIS-00442 festgelegte Fehlerschwelle.

Reaktion

Klasse

6

Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe

Klasse

6

Diagnose

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.

%2:

Aktueller Wert [-]

Aktuelle Sollbeschleunigung der Achse.

%3:

Grenzwert [-]

Maximal zulässige Beschleunigung der Achse (P-AXIS-00008).

%4:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Verhältnis von aktueller Beschleunigung zu maximal zulässiger Beschleunigung (Betrag).

%5:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Faktor für zulässige Beschleunigungsüberschreitung (P-AXIS-00442).

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.