ID 50041

Positiver Softwareendschalter überfahren.

Beschreibung

Bei aktivem Handbetrieb werden die Bewegungen bezüglich der Offsetgrenzen und der Softwareendschalter geprüft. Bei Normalbetrieb stoppt die Bewegung auf den Offsetgrenzen ohne Fehlermeldung.

Über den P-AXIS-00554 kann das Verhalten der Softwareendschalter beeinflusst werden.

Reaktion

Klasse

4

Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe

Klasse

6

Achse in gültigen Bereich positionieren.

  • Zulässige Bewegung über Handbetriebsoffsetgrenzen einschränken (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138)
  • Geschwindigkeit der Handbetriebsbewegung reduzieren (P-AXIS-00213)

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Aktuell kommandierte Achsposition.

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Positiver Softwareendschalter P-AXIS-00178.

%4:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Aktuelle Handbetriebsposition der Achse

%5:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Relative Handbetriebsinkremente im aktuellen Takt

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.