ID 40046
FB-Fehler: achsspezifische Technologiefunktion mit dieser Nummer ist nicht verfuegbar. | ||||
Beschreibung | Über den Eingang "Nr" wird die Technologiefunktion identifiziert, die mit dem jeweiligen Funktionsbaustein behandelt werden soll. Im Fall der Fehlermeldung wird eine Identifikationsnummer verwendet, die außerhalb des Bereichs liegt, der durch die Implementierung der Funktionsbausteine vorgegeben ist. Diese Fehlermeldung wird von Funktionsbausteinen ausgegeben, die Technologiefunktionen behandeln, die auf einer achsspezifischen Schnittstelle auf dem HLI ausgegeben werden.
Die zulässigen Identifikationsnummer hängen vom Typ des Funktionsbausteins ab. Die oberen Grenzwerte hierfür sind in der Technologie-Bibliothek [MCP-TECH] definiert und in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
| |||
Datentyp Funktionsbaustein | FB-Fehler: achsspezifische Technologiefunktion mit dieser Nummer ist nicht verfügbar. | |||
MCV_HFctAxis | 0 <= Nr <= MCV_HFCT_MAXIDX | |||
MCV_MFctAxis | 0 <= Nr <= MCV_MFCT_MAXIDX | |||
MCV_SFctAxis | 0 <= Nr <= MCV_SFCT_MAXIDX | |||
MCV_TFctAxis | 0 <= Nr <= MCV_TFCT_MAXIDX | |||
Reaktion | Klasse | - | Es findet keine Interaktion mit dem Motion Controller statt. | |
Abhilfe | Klasse | - | Wählen Sie die Identifikationsnummer der Technologiefunktion so, dass sie im zulässigen Bereich liegt. | |
Fehlertyp | - | |||
| ||||