ID 21905

Der Konturzug mit gegebenen Winkeln und Endposition nicht moeglich.

Beschreibung

Ein aus 2 Sätzen bestehender Konturzug wurde programmiert.

Die programmierte Endposition des Konturzugs passt nicht zu den angegebenen Winkeln.

 

Fehlerhaftes Beispiel:

N250 G18 G01 Z10 X5  (SP - Startpunkt)
N260 #ANG=30
N270 #ANG=120 G01 Z-10 X10  (EP1 - Endposition)

 

Korrigiertes Beispiel:

N250 G18 G01 Z10 X5  (SP - Startpunkt)
N260 #ANG=30
N270 #ANG=120 G01 Z5 X20  (EP2)

 

In nachfolgender Skizze wird der zulässige Bereich der Endposition für die beiden gegebenen Winkel veranschaulicht.

 

ID 21905 1:

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und modifizieren des Konturzugs im NC-Programm.

Korrektur der Endposition des Konturzugs oder

Korrektur der Winkel

Parameter

%1:

Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Startpunkt des Konturzugs

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Programmierter Winkel des ersten Satzes

%3:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Programmierter Winkel des zweiten Satzes

%4:

Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Falsch platzierte Endposition des Konturzugs

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.