ID 21904
Der Konturzug ist nicht vollständig bestimmt. | |||
Beschreibung | Ein Konturzug ist nicht vollständig definiert.
Die Ursachen sind entweder: bei einer einfachen Winkelprogrammierung fehlt eine Achsposition bei einem Konturzug bestehend aus 2 Sätzen fehlt die Winkelangabe des 2. Satzes
Fehlerhaftes Beispiel: N250 G18 G01 Z15 X2
Korrigiertes Beispiel für einfache Winkelprogrammierung: N250 G18 G01 Z15 X2
Korrigiertes Beispiel für Konturzug aus 2 Sätzen: N250 G18 G01 Z15 X2 N270 #ANG=80 G01 Z40 X30 (ergänzte Winkelangabe) | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des Konturzugs im NC-Programm. |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||
| |||