ID 21894

Winkelprogrammierung mit gegebener Koordinate nicht moeglich.

Beschreibung

Die programmierte Endposition kann mit dem angegebenen Winkel und der gegebenen Koordinate nicht erreicht werden.

Fehlerhaftes Beispiel:

N100 G17 X10 Y10 (SP - Startposition)
N110 #ANG=45 X5

 

Korrigiertes Beispiel unter beibehalten des angegebenen Winkels:

N100 G17 X10 Y10
N110 #ANG=45 X15  (Position korrigiert)

ID 21894 1:

 

 

 

Alternativ kann auch der programmierte Winkel geändert werden, um die Position zu erreichen:

N100 G17 X10 Y10
N110 Winkelprogrammierung mit gegebener Koordinate nicht möglich.=225 X5  X5  (Winkel korrigiert)

ID 21894 2:

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und modifizieren des Konturzugs im NC-Programm.

  • Position oder
  • Winkel

korrigieren

Parameter

%1:

Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Startpunkt der Bewegung

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Programmierter Winkel

%3:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Programmierte Achskoordinate.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.