ID 21588
Unzulässiger Messtyp für unabhängige Messfahrt. | ||||
Beschreibung | Eine Messfahrt in einer unabhängigen Achse ist mit dem eingestellten Messtyp P-CHAN-00057 nicht möglich. Zulässige Messtypen für die unabhängige Messfahrt sind:
Messtyp P-CHAN-00057 Bedeutung
1 Messfahrt mit mindestens einer Achse, Messvorschub über F-Wort programmierbar.
2 Messfahrt mit genau einer Achse. Messvorschub wird in der ACHS_MDS-Liste angegeben.
7 Messfahrt (G100) durch Fahren auf Festanschlag mit mindestens einer Achse, Messvorschub über F-Wort programmierbar
Der Messtyp kann entweder in der Kanalparameterliste oder um NC-Programm mit den Befehlen #MEAS oder #MEAS MODE geändert werden. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Anderen Messtyp P-CHAN-00057 wählen | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 of affected axis | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Fehlerhafter Messtyp P-CHAN-00057 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||