ID 21488
Maximal zulässige Radiendifferenz überschreitet Grenzwert. | ||||
Beschreibung | Im Hochlauf wurde bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass die absolute Radiendifferenz P-CHAN-00171 größer als der zulässige Wert von 100mm ist. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Beim Hochlauf wird im Konfliktfall die absolute Radiendifferenz P-CHAN-00171 mit 1000000 [0.1µm] belegt und der Hochlauf fortgesetzt. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | ||
| ||||
%2: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||