ID 21429
Name der externen Variablenstruktur zu lang. | ||||
Beschreibung | Für die externen Variablen können benutzerdefinierte Variablentypen z.B. für Variablenstrukturen festgelegt werden (s. [EXTV]). Der vorgegebene Name für den Variablentyp (struct[i].name) ist jedoch zu lang. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Name der Variablenstruktur wird gekürzt. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Name der Variablenstruktur korrigieren. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Fehlerhafter Name | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Index i der Variablentypdefinition | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Länge des vorgegebenen Namens | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
Maximal zulässige Länge | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Name für Variablentyp | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||