ID 21398

Werkzeugwechsel bei aktiver OTC nicht erlaubt.

Beschreibung

Solange eine OTC-Funktion (Online Tool Compensation) aktiv ist, kann kein anderer Korrekturdatensatz für die Werkzeuggeometriekorrektur mit dem D-Wort oder #TOOL DATA angewählt werden.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]
:
N90   D2
N100  #OTC OFF
:
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]
:
N90   #OTC OFF
N100  D2
:
N1000 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Vor dem D-Wort oder #TOOL DATA muss OTC-Funktion mit #OTC OFF abgewählt werden.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.