ID 21312

Am Synchronbetrieb beteiligte Achse kann nicht umsortiert werden.

Beschreibung

Eine Achse, die momentan in einer Koppelgruppe als Master oder Slaveachse aktiv am Synchronbetrieb teilnimmt, darf mit #SET AX... oder #AX DEF... nicht umsortiert werden.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N30   #SET AX LINK[1, C=Y]
N40   #ENABLE AX LINK[1]
N50   #SET AX [X,1,0] [Y,2,1] [Z,3,2] [C,4,6]
:
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N30   #SET AX LINK[1, C=Y]
N40   #ENABLE AX LINK[1]
:
N500  #DISABLE AX LINK[1]
N510  #SET AX [X,1,0] [Y,2,1] [Z,3,2] [C,4,6]
:
N1000 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programmablauf prüfen und ändern. Vor #SET AX... oder #AX DEF... die aktiven Koppelgruppen abwählen, in der die umzusortierenden Achsen genutzt werden.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Nummer der betroffenen Achse

%2:

Aktueller Wert [-]

Nummer der Koppelgruppe

%3:

Aktueller Wert [-]

Nummer des Koppelpaares in der Koppelgruppe

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.