ID 21254
Achsindex außerhalb erlaubtem Datenformat. | ||||
Beschreibung | Innerhalb des Achstauschbefehls ist ein Achsindex programmiert, der den zulässigen Wertebereich überschreitet. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Achstauschbefehl prüfen und ändern. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Fehlerhafter Indexwert der Achse im Achstauschbefehl. [CHAN//Kapitel - Konfiguration der Bahnachsen] | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | |||
| ||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximal zulässiger Achsenindex im Kanal. Versionsspezifische Einstellung [SYSP]. | ||||
%4: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der Achse mit falschem Index. P-AXIS-00016, P-CHAN-00035 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||