ID 21193

ECS: Werkzeugvektor hat Betrag 0 (KIN ID 0: siehe kopf_versatz[0],[1],[2]).

Beschreibung

Der speziell an schrägen Ebenen für die 2.5D Bearbeitung notwendige Werkzeugvektor zum Freifahren des Werkzeuges im ECS-System ist in der Kanalparameterliste in den entsprechenden Kinematikparametern (ID 0) nicht definiert.

Reaktion

Klasse

3

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Entsprechende Kanalparameter prüfen und ändern. Ein vom Standard (0,0,1) abweichender Werkzeugvektor kann unter der Kinematik-ID 0 über die Elemente von P-CHAN-00094 definiert werden.

 

Beispiel:

Werkzeugvektor für eine Ebene, die 45° um Y gedreht ist:

kinematik[0].param[0] 0.707
kinematik[0].param[1] 0
kinematik[0].param[2] 0.707

Parameter

%1:

Aktueller Wert[-]

Aktive Kinematik-ID

Fehlertyp

-