ID 20999

Ungültige Rampenzeitgewichtung.

Beschreibung

Die mit G133/G134 programmierte Rampenzeitgewichtung ist negativ.

[PROG//Kapitel: Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134)]

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G133 = -60   (alternativ: G133 –60)
:
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G133 = 60   (alternativ: G133 60)
:
N1000 M30

Reaktion

Klasse

1

NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.

Abhilfe

Klasse

1

Im Konfliktfall wird die Rampenzeitgewichtung automatisch auf 100% gesetzt und die NC-Programmbearbeitung fortgesetzt.

Vor dem nächsten Programmstart sollte ein sinnvoller Wert größer Null programmiert werden.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [µs]

Fehlerhafte Rampenzeitgewichtung

%2:

Korrigierter Wert [-]

Automatisch berichtigte Rampenzeitgewichtung

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.