ID 20826
Überlauf des definierten (A)CS-Stacks. | ||||
Beschreibung | Die Anzahl der verketteten Verknüpfungen von selbstdefinierten Koordinatensystemen überschreitet die zulässige Obergrenze. Der Fehler tritt sowohl bei der Überschreitung der Verknüpfungen mit #CS ON als auch mit #ACS ON auf. [PROG//Kapitel: Verkettung von Koordinatensystemen] | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und reduzieren der Anzahl der verketteten Verknüpfungen von CS- bzw. ACS-Koordinatensystemen. | |
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [-] | ||
Maximale Verknüpfungsanzahl mit #CS ON | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximale Verknüpfungsanzahl mit #ACS ON | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.. | |||
| ||||