ID 20772
G-Funktion ist mit dem aktuellen Messtyp nicht erlaubt. | ||||
Beschreibung | Die programmierte G-Funktion ist in Verbindung mit dem aktuellen Messtyp nicht zulässig. [PROG//Kapitel: Messen mit Fahren bis zum Zielpunkt (G100/G106) (Typ 3)] [PROG//Kapitel: Verrechnung des Messoffsets (G101/G102)] | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Messtyps bzw. G-Funktion nicht verwenden. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Nummer der programmierten G-Funktion | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Verwendeter Messtyp | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||