ID 20706

Unbekannter Programmpfadtyp.

Beschreibung

In der Hochlaufliste ist ein Programmpfad mit einem unbekannten Typ P-STUP-00020 konfiguriert.

 

Fehlerhaftes Beispiel:

pfad[0].prg[0]          v:\ref_test\nc_prg\init
pfad[0].log_nr[0]       1
pfad[0].typ[0]          0x06
pfad[0].prioritaet[0]   1
#
pfad[0].prg[1]          v:\ref_test\nc_prg\dec
pfad[0].log_nr[1]       1
pfad[0].typ[1]          0x03
pfad[0].prioritaet[1]   2

Reaktion

Klasse

2

Steuerungshochlauf wird abgebrochen.

Abhilfe

Klasse

6

In der Hochlaufliste die Einstellungen der Typen P-STUP-00020 für die Programmpfade prüfen und ändern. Steuerungshochlauf wiederholen.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Fehlerhafte Programmpfadtyp

Fehlertyp

-