ID 20676

Programmierter Winkel ist unzulässig.

Beschreibung

Bei der Programmierung des NC-Befehls #CS ON[...] wird in der eckigen Klammer ein unzulässiger Drehwinkel programmiert.

Syntaxbeispiel:

Falsch:
#CS ON [10,20,0,45,0,450]
Richtig:
#CS ON [10,20,0,45,0,90]

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Im NC-Befehl #CS ON[...] dürfen die Drehwinkel nur zwischen –360° und +360° programmiert werden.

Weiter Informationen unter [PROG//Kapitel: Definition eines Bearbeitungskoordinatensystems]

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]

 

%2:

Unterer Grenzwert [-]

 

%3:

Oberer Grenzwert [-]

 

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.