ID 20650

Globale Beschleunigungsgewichtung negativ programmiert.

Beschreibung

Der mit G131 programmierte globale Gewichtungswert ist negativ.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G131 = -60   (alternativ: G131 –60)
:
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G131 = 60   (alternativ: G131 60)
:
N1000 M30

Reaktion

Klasse

1

NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.

Abhilfe

Klasse

1

Im Konfliktfall wird die Beschleunigunsgewichtung automatisch auf 100% gesetzt und die NC-Programmbearbeitung fortgesetzt.

Vor dem nächsten Programmstart sollte ein sinnvoller Wert größer Null programmiert werden.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [-]

 

%2:

Korrigierter Wert [-]

Automatisch berichtigte globale Beschleunigungsgewichtung

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.