ID 20626

Das Überschreiben eines Makro-NC-Codes ist nicht erlaubt.

Beschreibung

Im NC-Programm soll ein bereits definiertes Makro erneut geschrieben werden. Diese Möglichkeit ist durch die versionsspezifische Konfiguration nicht zulässig.

Beispiel:

Falsch:
N10 "MACRO_1" = " G00 X0 Y0 Z0"
N15 "MACRO_2" = " G00 X10 Y20 Z30"
N20 "MACRO_1" = " G01 F2000 X0 Y0 Z0"
:
N1000 M30
Richtig:
N10 "MACRO_1" = " G00 X0 Y0 Z0"
N15 "MACRO_2" = " G00 X10 Y20 Z30"
N20 "MACRO_3" = " G01 F2000 X0 Y0 Z0"
:
N1000 M30

Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Makros]

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Zusätzliche(s) Makros mit dem gleichen Namen entfernen oder Makro mit neuem Namen anlegen.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.