ID 20475

Masterachse kann sich selbst nicht als Slaveachse zugeordnet werden.

Beschreibung

Bei der Definition einer Koppelgruppe wird festgestellt, dass eine der Masterachsen sich selbst als Slaveachse zugeordnet ist.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   #SET AX LINK[1,X=X]
:
N1000 M30

Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Programmierung von Achskopplungen]

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Masterachse und Slaveachse dürfen nicht identisch sein. Hierbei die Restriktionen bzgl. Master-/Slaveachsen beachten [PROG//Kapitel: Synchronbetrieb].

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Achsnummer der fehlerhaften Achse

%2:

Aktueller Wert [-]

Index des Koppelpaares

%3:

Aktueller Wert [-]

Nummer der Koppelgruppe

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.