ID 20470

Bei Anwahl des Koppelbetriebs darf für die Slaveachse G201 nicht aktiv sein.

Beschreibung

Bei der Anwahl des Synchronbetriebes wird festgestellt, dass eine der definierten Slaveachsen noch im aktiven Handbetrieb G201 (parallel zur Interpolation) ist.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G201 #ACHSE [B]
:
N100 #SET AX LINK [1, B=X]
N110 #ENABLE AX LINK[1]
:
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G201 #ACHSE [B]
:
N100 #SET AX LINK [1, B=X]
N105 G202 #ACHSE [B]
N110 #ENABLE AX LINK[1]
:
N1000 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass der Handbetrieb für die Slaveachsen der aktivierten Koppelgruppe mit G202 abgewählt wurde.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Achsnummer der fehlerhaften Slaveachse

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.