ID 20442
Kanalparameter: Rekursive Master-Slave-Zuordnung unzulässig. | ||||
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass in der Standardkoppelgruppe 0 (Null) eine Achse in verschiedenen Koppelpaaren sowohl als Masterachse P-CHAN-00037 als auch als Slaveachse P-CHAN-00038 definiert ist. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall das Master-/Slaveachspaar mit der rekursiven Master-/Slaveachsbeziehung ausgeblendet und der Hochlauf fortgesetzt. Eine Masterachse P-CHAN-00037 muss innerhalb einer Koppelgruppe in verschiedenen Koppelpaaren immer Masterachse bleiben. Hinweis: Eventuell stehen nach dem Hochlauf dann im Kanal nicht alle der in der Kanalparameterliste konfigurierten Master-/Slaveachspaare zur Verfügung! | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Index des ersten Master-/Slaveachspaares | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Index des zweiten Master-/Slaveachspaares | ||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | |||
Achsnummer der fehlerhaft konfigurierten Masterachse | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||